Publier vos produits
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up

    Sanipack Pro Up

    4.8 sur 5 étoiles4.8(10 Avis)
    Sanipack Pro UP est le seul broyeur qui s'encastre intégralement dans une cloison et à l'intérieur de tous les bâti-supports du commerce. Il est idéal pour installer une cuvette de WC suspendue. Equipé d’une trappe d'accès, le Sanipack Pro UP facilite l'intervention en cas de blocage, sans avoir besoin de démonter l'appareil ni vider la cuve ! Il fait partie de la gamme de broyeurs la plus silencieuse du marché avec seulement 47dB(A). Il s’installe avec facilité, sans aucune modification et évacuera vos eaux usées et vannes jusqu’à 5 mètres verticalement ou 100 mètres horizontalement.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sanipackproup
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanibroyeur
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPE/PP
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)6.3
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Code ETIMEC011009
    • Nom ETIMFaeces pump with standard motor