Publier vos produits
Sanitop

Sanitop

Traduit par Google,
Le Sanitop est similaire à la pompe broyeuse originale conçue par SFA il y a 60 ans, mais il permet le raccordement à un lavabo ainsi qu'à un WC. Un broyeur est une pompe qui peut être installée pour évacuer les eaux usées noires des WC, des lavabos, des douches et d'une gamme d'autres appareils. Il s'agit d'une pompe dotée d'une lame coupante qui broie les déchets en pulpe pour les évacuer par une tuyauterie de petit diamètre vers un tuyau de drainage. Le Sanitop possède deux entrées, permettant à la fois le raccordement WC et lavabo, il se place discrètement derrière un WC et il évacue par une tuyauterie de 22, 28 ou 32 mm. Avec un moteur silencieux et une conception de boîtier améliorée, le Sanitop Up est plus soigné et plus discret que jamais. Il est plus silencieux et plus efficace que les autres produits sur le marché. La nouvelle conception offre un accès facile au réservoir pour l'entretien et la maintenance. Un Sanialarm peut être installé sur ce produit pour plus de tranquillité d'esprit si nécessaire.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Sanitop
  • Famille de produitsSFA
  • Groupe de produitsSanibroyeur
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPE/PP
  • Matériel secondairePP-MD
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)5.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code ETIMEC011009
  • Nom ETIMFaeces pump with standard motor