Publier vos produits
Sanicompact Elite
Sanicompact Elite
Sanicompact Elite
Sanicompact Elite
Sanicompact Elite

    Sanicompact Elite

    Le Sanicompact Elite est le modèle avec une assise plus large pour un confort optimisé.Pratique, très élégant et équipé d'un abattant très confortable, c'est la version la plus haut-de-gamme des cuvettes céramiques. Le Sanicompact Elite est équipé du nouveau système de double chasse économique. Ce système permet de consommer seulement 1,8L ou 3L par chasse. Une version avec la possibilité de raccorder un lave-mains est également disponible.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sanicompactelite
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanicompact
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)28
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code ETIMEC010175
    • Nom ETIMCloset with faeces grinder