Publier vos produits
Saniwash - WC lavant suspendu
Saniwash - WC lavant suspendu
Saniwash - WC lavant suspendu
Saniwash - WC lavant suspendu
Saniwash - WC lavant suspendu
Saniwash - WC lavant suspendu

    Saniwash - WC lavant suspendu

    Saniwash est un WC lavant suspendu, pensé pour optimiser l'hygiène intime et le confort d'utilisation. Équipé d'une télécommande déportée et d'un bouton latéral, il permet d'accéder à de nombreuses fonctionnalités. La pression et la température de l'eau sont ajustables, et plusieurs modes de nettoyage, dont la fonction massage, s'adaptent aux besoins individuels. Son entretien est facilité par diverses options d'auto-nettoyage, de détartrage et de stérilisation.

    Spécification
    • WC lavant et séchant avec fonction massage
      Multiples réglages pour une expérience utilisateur personnalisée
      Entretien simplifié : auto-nettoyage, cycles de détartrage, stérilisation UV de la cuvette

      Compatible avec : Saniwall Pro Up, Saniwall Pro Up Style et Sanipack Pro Up

    Spécifications techniques
    • Réference unique.saniwash
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSaniwash
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)408
    • Largeur (mm)376
    • Profondeur (mm)591
    En rapport
    • Poids net (Kg)33
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette