Publier vos produits
Sanipro XR Up
Sanipro XR Up
Sanipro XR Up
Sanipro XR Up
Sanipro XR Up

    Sanipro XR Up

    Le Sanipro XR Up est la solution idéale pour l'installation d'une nouvelle salle de bain. Esthétique, performant et silencieux, il est composé d'un broyeur doté d'une technologie silence. De plus, grâce à ses 4 entrées disponibles, il permet de raccorder tous les équipements sanitaires d'une salle de bain complète : douche, lave-mains, toilette et bidet. Son filtre à charbon actif neutralise les odeurs et sa puissance lui permet de relever les eaux jusqu'à 5 m à la verticale et 100 m à l'horizontal.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SFA010008
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanibroyeur
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPE/PP
    • Poids net (Kg)6.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code ETIMEC011009
    • Nom ETIMFaeces pump with standard motor