Publier vos produits
AEROTUBE AZ smart
AEROTUBE AZ smart
    SIEGENIA

    AEROTUBE AZ smart

    Traduit par Google,

    Petit effort, grand impact : Dans la "catégorie" des tuyaux modernes
    ventilateurs muraux, AEROTUBE donne le ton. Toute sa technologie
    est dans le mur, plus précisément : caché dans le tube. À cause de
    sa polyvalence, un large éventail d'exigences de ventilation peut
    être réalisé individuellement ou dans le cadre d'un système :

    Partout où il y a une demande d'air soufflé ou d'air extrait
    fonctionnement, avec son aspect uniforme, l'AEROTUBE AZ
    le ventilateur actif peut être utilisé comme unité de soufflage d'air dans une pièce
    et comme unité d'extraction d'air dans une autre pièce.

    Spécification
    • Air supply or extraction with high air throughput, also across rooms.

      Whenever exhaust air or supply air is required, the active ventilator AEROTUBE AZ smart can be used in one room as a supply air unit and in another room as an exhaust air unit while maintaining identical optics. Operation in pairs is also possible or combination with other AEROTUBE versions. The WLAN function is available as standard as with AEROTUBE WRG smart – and therefore operation via the SIEGENIA Comfort app is possible.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.aerotube_az_smart
    • Famille de produitsVentilation systems
    • Groupe de produitsWall-mounted ventilators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)279
    • Largeur (mm)279
    • Profondeur (mm)63
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCVentilation
    • Code UNSPSC401015
    • Code Uniclass 2015EF_65_40
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 25 15
    • Titre OmniClassHeating and Ventilating Units
    • Code CSI UniFormat IID3040
    • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems