Publier vos produits
(BR) Hue Dimmer

(BR) Hue Dimmer

Traduit par Google,

Rendez la pièce plus claire ou plus sombre, alternez entre les scènes lumineuses ou optez pour le meilleur éclairage en fonction de l'heure de la journée. Le variateur Hue peut être fixé aux murs ou aux surfaces magnétiques, mais peut également être utilisé comme télécommande n'importe où dans la maison.

Points forts du produit

  • Installation sans fil
  • Alimenté par batterie
  • Accès facile aux scènes lumineuses
  • Utiliser comme télécommande
Spécification
  • Design e acabamento Cor Branca

    Material sintético

    Condições ambientais Umidade operacional 0%<H<80% (sem condensação)

    Temperatura operacional 0 °C a 40 °C

    Recurso/acessório extra incl. Hue Switch incluído Sim

    Portátil Sim

    ZigBee Light Link Sim

    Garantia 2 anos

    Dimensões e peso da embalagem EAN/UPC – produto 8719514274679

    Peso líquido 0,07 kg

    Peso bruto 0,15 kg

    Altura 14 cm

    Comprimento 5,5 cm

    Largura 8,8 cm

    Número do material (12NC) 929002398606

    Informações da embalagem EAN 8719514274679

    Dimensões e peso do produto Peso líquido 0,076 kg

    Altura 12,5 cm

    Comprimento 1,5 cm

    Largura 8,0 cm

    Serviço Garantia 2 anos

    Número de botões configuráveis 2

    Peso 76 g

    Tipo de bateria CR - Célula de botão

    O interruptor Baterias incluídas 1 x CR2032

    Botões configuráveis 2

    Faixa de frequência 2400 - 2483.5 MHz

    Classificação IP 20

    Vida útil 50.000 clicks

    Tempo de vida mínimo da bateria 2 ano(s)

    Opções de montagem livre parede

    Software atualizável quando conectado à Hue bridge

    Zigbee Light Link IEEE 802.15.4 Protocol

    O que vem na caixa Hue dimmer switch 1

    Compatibilidade Compatível com HomeKit

    Philips Hue App Android 10.0 e posterior iOS 16 e posterior

Spécifications techniques
  • Réference unique.br-dimmer
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-05-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Sud