Publier vos produits
Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800

Traduit par Google,
SikaGrout®-4800 est un mortier de précision monocomposant, renforcé par des agrégats métalliques, à base de ciment, sans retrait et à très haute résistance. Lorsqu'il est mélangé à de l'eau, SikaGrout®-4800 forme un mortier de consistance fluide qui peut être facilement appliqué à la main ou à la machine. SikaGrout®-4800 peut être utilisé dans des épaisseurs allant de 20 mm à 150 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SikaGrout-4800
  • Famille de produitsGrouting
  • Groupe de produitsCementitious Grouts
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Description de l'Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Code CSI MasterFormat 201403 62 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metallic Non-Shrink Grouting
  • Numéro OmniClass23-13 15 15 11 13
  • Titre OmniClassCatalyzed Metallic Concrete Grouts