Publier vos produits
Emseal SJS-FR1 1-hr fire-rated expansion joint, watertight, seismic and large-gap joint system for parking decks, car parks, stadiums, floors
Sika

Emseal SJS-FR1 1-hr fire-rated expansion joint, watertight, seismic and large-gap joint system for parking decks, car parks, stadiums, floors

Traduit par Google,

Avec Sika Emseal SJS-FR1 – L'installation fait tout – Résistant au feu, étanche, résistant à la circulation, mouvement à 100 %, ancrage silencieux et non invasif, certifié UL 2079 pour terrasses et sols.

• SJS-FR1 (évaluation 1 heure) et SJS-FR2 (évaluation 2 heures) sont conçus pour fournir un système de joints étanche, ignifuge et praticable dans des ouvertures de joints de 4 pouces (100 mm) à 10 pouces (250 mm). , dans les ponts, y compris les parkings, les halls de stade, les marches et les contremarches de stade, ainsi que d'autres applications à plan horizontal dans n'importe quelle structure.

• Le SYSTÈME SJS-FR présente tous les avantages de performance du SYSTÈME SJS standard et ajoute l'avancée significative d'un classement au feu intégré certifié UL.

• Le SYSTÈME SJS-FR est constitué de deux joints coupe-feu horizontaux pré-assemblés en parallèle adjacents à une cannelure composite extrudée. La cannelure est conçue comme récepteur pour la fixation des plaques de signalisation qui supportent le véhicule et d'autres charges.

• SJS-FR a été testé et certifié par Underwriters Laboratories (UL/ULC), selon les rigueurs de la norme UL 2079 pour les classements au feu de 1 heure (SJS-FR1) et de 2 heures (SJS-FR2).

• Les composants hybrides en silicone et mousse imprégnée agissent pour ancrer le système, assurer l'étanchéité, absorber le bruit et amortir les vibrations.

• La mousse imprégnée de produits ignifuges est pré-enduite en usine sur la face inférieure avec un matériau ignifuge intumescent. La surface de circulation et le fond reçoivent tous deux un revêtement extérieur en silicone étanche. Le composite résultant est ensuite compressé en usine à une taille inférieure à sa taille nominale pour être installé dans des ouvertures structurelles ou autres.

• La cannelure, le soufflet et la mousse assemblés en usine sont expédiés avec des barres de suspension d'installation fixées en usine.

• L'adhésif en gel époxy est appliqué sur place sur les faces de l'ouverture du joint.

• L'ensemble d'étanchéité est abaissé dans l'espace du joint où il s'auto-expanse dans l'adhésif époxy.

• Des longueurs consécutives sont assemblées grâce à l'application sur le terrain de silicone à faible module et à mouvement élevé fourni par le fabricant sur les surfaces des cannelures et des soufflets qui se croisent. Les extrémités en mousse ignifuge sont recouvertes d'une couche complète de mastic intumescent.

• Les broches d'alignement à ajustement par friction empêchent les joints de bouger pendant le durcissement du silicone.

• Une bande de mastic silicone appliquée sur site est injectée à l'interface soufflet-joint du substrat pour compléter l'imperméabilisation.

• Les barres de suspension d'installation de l'ensemble d'étanchéité de joint SJS-FR sont retirées séquentiellement à mesure que les plaques de recouvrement sont abaissées sur le joint et vissées à la cannelure centrale, complétant ainsi l'installation.

Spécifiez le SYSTÈME SJS-FR pour :
- Respecter les exigences de sécurité des personnes
- Élimine les fuites et gère le trafic et les charges ponctuelles au niveau des grands joints de dilatation structurels
- Reduire le bruit
- Élimine les connexions dures avec le béton
- Prévenir la détérioration des tabliers en béton
- Réduire les plaintes des locataires
- Réduire les coûts de maintenance

Caractéristiques
• Intégré, coupe-feu 1 ou 2 heures
• Certifié UL 2079
• Répond aux exigences de ASTM E1966, ASTM E119
et ASTM E1399
• Etanche
• Trafic durable
• Insonorisé
• Ancrage non invasif
• S'installe entièrement à partir du pont ou du plancher au-dessus
• Aucun ascenseur utilitaire ni main d'œuvre requise
• Aucune couverture anti-feu ni gouttière nécessaire
• Aucune obstruction au niveau des colonnes ou sous la dalle provenant du CVC,
matériel électrique, de plomberie ou mécanique
• Ancrages à plaque auto-localisants
• S'installe rapidement dans des conditions neuves ou de rénovation

Les usages
• Platelages et planchers en béton coupe-feu
• parkings/parkings
• les stades
• sols intérieurs
• connecteurs de pont de centre commercial
• les aéroports

Tailles standards
• 4" à 10" (100 - 250 mm)

Profondeur du produit
• 6 pouces (150 mm)

Capacité de mouvement
• Jusqu'à 100 % du total (+50 % et -50 % de la taille nominale fournie.)

Couleur
• La plaque de recouvrement standard est en aluminium conforme aux normes ADA,
finition sablée au silex. Acier inoxydable également disponible.
• Autres finitions sur demande (contacter EMSEAL)

Spécifications techniques
  • Réference unique.emseal-sjs-fr1
  • Famille de produitsFire Resistant Joint Sealants
  • Groupe de produitsFloors and Decks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉtanchéité
  • Matériel secondaireMousse expensée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints