Publier vos produits
Emseal WFR2 2-Hour, UL2079 wall fire and water-resistant expansion joint system
Sika

Emseal WFR2 2-Hour, UL2079 wall fire and water-resistant expansion joint system

Traduit par Google,

Sika Emseal Emshield® WFR2 est un joint primaire double face étanche et ignifuge pour les joints de dilatation structurels nouveaux et rénovés dans les applications murales. EMSHIELD WFR2 présente des surfaces d'étanchéité en silicone double face collées sur un support en mousse imprégnée ignifuge. Les deux côtés du joint de dilatation sont étanches et résistants au feu. En tant que joint de dilatation coupe-feu à unité unique, EMSHIELD élimine le besoin de coupe-feu supplémentaires au niveau de l'espace de joint, éliminant ainsi le besoin de plusieurs produits distincts qui remplissent les rôles de joints d'étanchéité, de pontage et de résistance au feu - avec EMSHIELD WFR2, une seule installation le fait tout ça.

Peut être utilisé seul ou sous tout autre couvre-joint de dilatation, plaque ou mastic lorsque la profondeur du substrat le permet.

EMSHIELD WFR2 fournit un joint étanche à l'eau, à manipulation propre, stable aux UV, ne tache pas, flexible à basse température, stable à haute température, étanche à l'eau, économe en énergie et ignifuge en un seul processus d'installation.

EMSHIELD WFR2 (Mur, résistant au feu 2 heures) fait partie de la famille croissante EMSHIELD de joints de dilatation résistant au feu lancée par EMSEAL. WFR2 peut être assemblé avec EMSHIELD DFR2 et DFR3, les joints de dilatation coupe-feu pour pont horizontal d'EMSEAL, pour créer un système d'expansion étanche et résistant au feu dans les deux plans ainsi que lors des changements de direction fabriqués en usine ou exécutés sur site entre l'horizontale et plans verticaux.

EMSHIELD WFR2 s'appuie sur l'expérience d'EMSEAL de plus de 30 ans d'innovation dans l'étanchéité des joints de dilatation structurels avec des mastics d'étanchéité en mousse imprégnée et élargit la gamme complète de matériaux pour joints de dilatation structurels révolutionnaires et multifonctionnels lancés par EMSEAL. Il a été testé et certifié par Underwriters Laboratories (UL), selon les rigueurs de la norme UL 2079 et est fabriqué sous le service de suivi d'UL, offrant l'assurance que le matériau fourni pour votre projet est fabriqué selon les mêmes normes que le produit qui a été soumis à des tests. SEULS LES JOINTS DE DILATATION COUPE-FEU QUI ONT ÉTÉ TESTÉS ET CERTIFIÉS UL 2079 DEVRAIENT ÊTRE UTILISÉS DANS UNE APPLICATION DE SÉCURITÉ DES PERSONNES.

Lorsque les listes testées UL ne répondent pas aux conditions spécifiques de votre projet, demandez à EMSEAL un jugement technique.

Caractéristiques
• Résistant au feu UL2079 pendant 2 heures, homologué UL et ULC.
• Etanche
• Insonorisation
• Résistant aux ouragans
• Conforme au pare-air
• Ancrage non invasif
• A faible consommation
• S'installe rapidement dans des conditions neuves ou de rénovation
• Un produit, une installation fait tout

Les usages
• UL 2079 pour les murs en béton, maçonnerie et gypse
• Peut être utilisé seul ou derrière des couvre-joints
• Murs intérieurs
• Murs extérieurs
• Convient à tous les types de bâtiments
• Stades et arènes
• Hôpitaux
• Installations militaires
• Écoles, collèges et universités
• Aéroports
• Fabrication, etc.

Tailles standards
• 1/2" à 6" (12 - 150 mm)

Remarque : Les tailles inférieures à 1 1/2" (40 mm) sont fabriquées avec un seul soufflet. Les tailles plus grandes intègrent plusieurs soufflets.

La profondeur du produit pour toutes les tailles est de 4 pouces (100 mm)

Capacité de mouvement
• Total 100% (+50% et -50%) de la taille nominale fournie.

Couleurs
• 26 COULEURS Standards
• Couleurs personnalisées

Spécifications techniques
  • Réference unique.emseal-wfr2
  • Famille de produitsFire Resistant Joint Sealants
  • Groupe de produitsVertical Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉtanchéité
  • Matériel secondaireMousse expensée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints