Publier vos produits
PCI System for Road Paving
Sika

PCI System for Road Paving

Traduit par Google,
Le système de revêtement routier est utilisé dans les zones à trafic routier et répond aux exigences élevées auxquelles sont notamment confrontées les coulis de joints. Associé à un lit adhérent, le coulis de joint Pavifix répond à toutes les exigences posées par les charges de trafic.
Spécification
  • System benefits: • Joints that are highly waterproof and resistant to deicing salt • Rapid drainage of surface water • High-strength variant for moderate to high traffic loading
Spécifications techniques
  • Réference unique.pci-system-road-paving
  • Famille de produitsPCI Systems
  • Groupe de produitsLandscape and Gardening
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2024-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMortier
  • Matériel secondaireCiment
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEC011709
  • Nom ETIMTile grout
  • Code Uniclass 2015Ss_30_14
  • Description de l'Uniclass 2015Paving systems
  • Code CSI MasterFormat 201432 13 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Rigid Paving
  • Numéro OmniClass23-11 21 17
  • Titre OmniClassPaving Blocks

Disponibilité de la région

L'Europe