Publier vos produits
Sika Waterbar® Tricomer Type DA: External expansion joint waterbar
Sika Waterbar® Tricomer Type DA: External expansion joint waterbar
    Sika

    Sika Waterbar® Tricomer Type DA: External expansion joint waterbar

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Les Sika Waterbars Tricomer NB Type DA sont des waterbars très flexibles en copolymère PVC/NBR pour sceller les joints de dilatation dans les structures en béton étanches.

    Ils sont disponibles dans une gamme de différents types, formes et tailles pour s'adapter à différentes structures et applications.

    Les usages

    Barre d'eau pouvant être utilisée soit comme joint d'étanchéité dans les structures en béton, soit comme joint d'étanchéité de dilatation dans le béton coulé sur place. Le produit est principalement utilisé dans :

    • Sous-sols d'immeubles résidentiels
    • Sous-sols de bâtiments commerciaux, parkings souterrains
    • Usines de traitement de l'eau
    • Barrages

    Principes d'application

    • Principes de conception et d'installation selon DIN 18197
    • Système d'assemblage selon DIN 18197 et DIN 18541

    Caractéristiques / Avantages

    • Résistance à la traction et allongement élevés
    • Flexibilité permanente et haute résilience
    • Convient aux pressions d'eau moyennes et au stress
    • Résistant à tous les milieux naturels agressifs pour le béton
    • Non résistant au bitume
    • Résistant à un large spectre d'agents chimiques (tests nécessaires pour toute situation spécifique)
    • Sections robustes pour manutention sur chantier
    • Soudable
    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.waterbar-tricomer-da
    • Famille de produitsWaterproofing
    • Groupe de produitsJoints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Code UNSPSC30
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_15
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete construction joint accessories
    • Code CSI MasterFormat 201403 15 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Non-Expanding Waterstops
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 13
    • Titre OmniClassWaterstops
    • Code CSI UniFormat IIA20
    • Titre CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION