Publier vos produits
SPILLO APPLIQUE INCLINEE'
SPILLO APPLIQUE INCLINEE'
SPILLO APPLIQUE INCLINEE'
SPILLO APPLIQUE INCLINEE'
SPILLO APPLIQUE INCLINEE'
SPILLO APPLIQUE INCLINEE'
    Simes

    SPILLO APPLIQUE INCLINEE'

    Spillo est la réponse à un besoin récurrent qui demande l’orientation du faisceau dans la direction souhaitée de façon simple, rapide et flexible. Spillo a été pensé pour pouvoir régler la lumière à 350° directemlent sur place, en relation avec le contexte à éclairer. Le corps éclairant peut être fait pivoter sur soi-même en obtenant de différents effets: lumière directe, lumière indirecte et lèchemur. Spillo est décliné en plusieurs variantes: mono, duo ou incliné. Spillo applique peut être installé en applique ou au plafond et installé librement sur sa patère selon les différents angles d’inclinaison. La version potelet permet de choisir de façon flexible la zone ou l’objet à éclairer. Le design minimal et linéaire de Spillo et l’absence de vis visibles n’altèrent pas l’équilibre de l’architecture mais au contraire Spillo la dessine à travers la lumière en s’y cachant.
    Spécification
    • MURAL

      SPILLO APPLIQUE INCLINEE'

      S.1700W

      module LED 3000K 24Vdc GRADABLE PWM

      Flux lumineux source:: 1120lm

      Flux lumineux appareil: : 429lm

      Consommation source: : 8.4W

      Consommation appareil: : 9.6W

      Rendement lumineux: : 45lm/W

      Tension (DC):

      Consulter la liste accessoires Alimentateurs SIMES dans les pages suivantes: 24Vdc

      Gradation: : PWM

      Classe électrique: : III

      Indice de protection IP: : IP65

      Résistance mécanique: : IK07

      CE

      TYPOLOGIE

      Appliques murales. Borne fixation au sol (borne version). Indice de protection IP 65

      CARACTERISTIQUES

      Structure en aluminium injecté EN AB-47100 haute résistance à l'oxydation. Structure de la borne en aluminium extrudé EN AW-6060 haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Vis BTR en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Joint en silicone. Peinture très résistant en 3 étapes

      1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 07

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      Diffuseur en verre 4mm trempé opale siliconé. LOR --. Spillo a été pensé pour pouvoir régler la lumière à 350° directemlent sur place, en relation avec le contexte à éclairer. Le corps éclairant peut être fait pivoter sur soi-même en obtenant de différents effets: lumière directe, lumière indirecte et lèche-mur. Rendu des couleurs CRI 90, Stabilité des couleurs MacAdam step 3.

      INSTALLATION ET ENTRETIEN

      Les appareils pour l'éclairage de jardin doivent être installés avec l'accessoire piquet en thermoplastique ou avec une bride à cimenter. Les appareils ne peuvent être installés directement sur le terrain ou sur des socles en béton sans l'accessoire car le contact entre les deux matières peut créer une oxydation accélérée inconvenante de l'appareil. Le câblage des appareils doit respecter rigoureusement les spécifications techniques. Les câblages de boucle en boucle, au cas où ils n'étaient pas prévus pour l'appareil, créent des infiltrations d'humidité qui, en contact avec les câbles électriques, peuvent accélérer le processus d'oxydation.

      CÂBLAGE

      Appareil pré-câblé avec 5m (4m pour POTELET) de câble en câble plat bipolaire pour câblage dans la boîte de dérivation. Classe électrique: CLASSE III . Matériaux / Finition: Blanc (cod.01), Bronze bruni (cod.20), Gris anthracite (cod.24). Poids: 0.9187 Kg Résistance au fil incandescent: --

      Appareils fournis avec module LED

      SPILLO MODÈLE ENREGISTRÉ

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): F.

      Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 70.000 heures Ta 25°C, min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPILLO-APPLIQUE
    • Famille de produitsApplique
    • Groupe de produitsSPILLO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)245
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produits similaires