Publier vos produits
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
    Simes

    Stage

    Stage incarne avec sa profondeur réduite la possibilité de générer un flux lumineux d'une intensité et d'une qualité visuelle extraordinaires. La gamme Stage est proposée dans différentes tailles et puissances. Elle est disponible à la fois en faisceau LED COB symétrique de puissance moyenne combiné à des lentilles haute performance, et en faisceau asymétrique avec une optique innovante qui vous permet d'obtenir un excellent confort visuel en éliminant l'éblouissement.

    LED MONOCHROME
    INDICE DE PROTECTION IP65
    RESISTANCE MECANIQUE IK07

    Spécification
    • PROJECTEURS

      STAGE

      S.1200W

      module 1 COB 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Flux lumineux source:: 16068lm

      Flux lumineux appareil: : 14289lm

      Consommation source: : 78.1W

      Consommation appareil: : 115W

      Rendement lumineux: : 124lm/W

      Tension (AC): : 220-240Vac

      Fréquence (AC): : 50/60Hz

      Gradation: : NOT DIMMABLE (ON-OFF)

      Classe électrique: : II

      Indice de protection IP: : IP66

      Résistance mécanique: : IK07

      CE ENEC

      VERSION SPĖCIALE SUR DEMANDE: ce produit peut être livré en Classe III moyennant un supplément de prix (sans alimentateur). Il faut prévoir un alimentateur déporté fonctionnant en courant constant à 2100mA Vfmin=47Vdc Vfmax=55.2Vdc.

      TYPOLOGIE

      Projecteurs. Indice de protection IP 66

      CARACTERISTIQUES

      Structure en aluminium injecté EN AB-47100 à haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Vis BTR en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Joint en silicone.

      Peinture très résistant en 3 étapes :

      1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 07

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      Optique asymétrique: L'optique involutée de la version asymétrique atteint un confort visuel optimal en supprimant l'éblouissement provoqué par la vue directe de la source LED qui normalement produit une luminance élevée.

      Optique symétrique: Les optiques symétriques, faisceau étroit 19° et medium 37°, sont obtenus avec l'utilisation de COB de puissance moyenne combinée avec lentilles performantes.

      Faisceau diffus: Réflecteur en aluminium anodisé pur à 99.98% HI-GRADE. Lentille, en verre trempé épaisseur. Rendement --

      CÂBLAGE

      Appareil prédisposé pour câblage passant avec presse-étoupe. Classe électrique: CLASSE II Matériaux / Finition: Gris (cod.14), Gris anthracite (cod.24) Poids: 8.9599 Kg Résistance au fil incandescent: --

      Appareils fournis avec module LED

      MODÈLE ENREGISTRÉ

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): D.

      Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 70.000 heures Ta 25°C, min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.

      MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE SENSIBLE AUX SURTENSIONS.Nous recommandons d’installer des dispositifs de protection contre les surtensions "SPD" dans le système électrique. Des dispositifs de protection préviennent l’intensité de ces phénomènes, protégeant les appareils des risques d’endommagement et prolongeant leur durée de vie. Les luminaires extérieurs sont soumis à tous types de perturbations électriques, permanentes, temporaires ou transitoires. De telles perturbations peuvent créer des dommages permanents ou des défaillances affectant ses performances et sa durabilité. Le parafoudre (fourni par SIMES) est utilisé pour limiter l’effet destructeur de ces phénomènes. Nous suggérons que chaque luminaire soit connecté à un dispositif de protection à une distance maximale de 10 m. Pour une bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions doit également être prévu à l’intérieur du tableau électrique de l’installation (le choix de ce dispositif doit être effectué auprès du concepteur électrique et n’est pas fourni par SIMES).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.STAGE
    • Famille de produitsProjectors
    • Groupe de produitsStage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1918-08-28
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)390
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)57
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (11)
    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (7)