Publier vos produits
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
    Simes

    Trim

    Trim est une gamme d'appliques murales à LED qui permet d'éclairer les espaces extérieurs avec une lumière indirecte, ou de diriger la lumière vers le bas ou vers le haut, en donnant une atmosphère et du charme à l'environnement. Réalisé en combinant l'aluminium et le verre, Trim est une solution extrêmement polyvalente disponible dans une large gamme de versions coordonnées.

    VERSION À LED MONOCHROME
    CRI90
    INDICE DE PROTECTION IP54

    Spécification
    • MURAL

      TRIM CARRÉ 170 APPLIQUE

      S.3152W

      module 1 LED 3000K 24Vdc GRADABLE PWM

      Flux lumineux source:: 1056lm

      Flux lumineux appareil: : 603lm

      Consommation source: : 7.9W

      Consommation appareil: : 9W

      Rendement lumineux: : 67lm/W

      Tension (DC):

      Consulter la liste accessoires Alimentateurs SIMES dans les pages suivantes: 24Vdc

      Gradation: : PWM

      Classe électrique: : III

      Indice de protection IP: : IP54

      Résistance mécanique: : IK09

      CE

      TYPOLOGIE

      Appliques murales. Borne fixation au sol (borne version). Indice de protection IP 54

      CARACTERISTIQUES

      Structure en aluminium injecté EN AB-47100 haute résistance à l'oxydation. Structure de la borne en aluminium extrudé EN AW-6060 haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Vis BTR en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Joint en silicone. Peinture très résistant en 3 étapes

      1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 09

      PERFORMANCES TECHNIQUES

      Diffuseur en verre 4mm trempé opale siliconé. LOR --. Rendu des couleurs CRI 90, Stabilité des couleurs MacAdam step 3.

      INSTALLATION ET ENTRETIEN

      Les appareils pour l'éclairage de jardin doivent être installés avec l'accessoire piquet en thermoplastique ou avec une bride à cimenter. Les appareils ne peuvent être installés directement sur le terrain ou sur des socles en béton sans l'accessoire car le contact entre les deux matières peut créer une oxydation accélérée inconvenante de l'appareil. Le câblage des appareils doit respecter rigoureusement les spécifications techniques. Les câblages de boucle en boucle, au cas où ils n'étaient pas prévus pour l'appareil, créent des infiltrations d'humidité qui, en contact avec les câbles électriques, peuvent accélérer le processus d'oxydation.

      CÂBLAGE

      Fourni avec câble d'alimentation souple (pré-câblé) H05RN-F 5m. Classe électrique: CLASSE III . Matériaux / Finition: Blanc (cod.01), Gris (cod.14). Poids: 1.8416 Kg Résistance au fil incandescent: --

      Appareils fournis avec module LED

      Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.

      Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémorandum Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C) . Durée de vie Appareil min. 70.000 heures Ta 25°C, min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TRIM
    • Famille de produitsWall effect
    • Groupe de produitsTRIM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
    Åland
    Afghanistan
    Anguilla
    Afrique du Sud
    Argentine
    Australie
    Albanie
    Arabie saoudite
    Antigua-et-Barbuda
    Algérie
    Bolivie
    Fidji
    Allemagne
    Arménie
    Aruba
    Angola
    Brésil
    Guam
    Andorre
    Azerbaïdjan
    Bahamas
    Bénin
    Chili
    Île Norfolk
    Autriche
    Bahreïn
    Barbade
    Botswana
    Colombie
    Îles Cook
    Belgique
    Bangladesh
    Belize
    Burkina Faso
    Équateur
    Îles Mariannes du Nord
    Biélorussie
    Bhoutan
    Bermudes
    Burundi
    Guyana
    Îles Marshall
    Bosnie-Herzégovine
    Brunéi Darussalam
    Canada
    Cameroun
    Guyane française
    Îles Pitcairn
    Bulgarie
    Cambodge
    Costa Rica
    Cap-Vert
    Îles Falkland (Malvinas)
    Îles Salomon
    Chypre
    Chine
    Cuba
    Comores
    Paraguay
    Kiribati
    Croatie
    Corée du Nord
    Curaçao
    Côte d'Ivoire
    Pérou
    Micronésie
    Danemark
    Corée du Sud
    Dominique
    Djibouti
    Suriname
    Nauru
    Espagne
    Émirats arabes unis
    El Salvador
    Égypte
    Uruguay
    Niué
    Estonie
    Géorgie
    États-Unis
    Érythrée
    Venezuela
    Nouvelle-Calédonie
    Finlande
    Hong Kong
    Grenade
    Eswatini
    Nouvelle-Zélande
    France
    Île Christmas
    Groenland
    Éthiopie
    Palaos
    Gibraltar
    Îles Cocos (Keeling)
    Guadeloupe
    Gabon
    Papouasie-Nouvelle-Guinée
    Grèce
    Inde
    Guatemala
    Gambie
    Polynésie française
    Guernesey
    Indonésie
    Haïti
    Ghana
    Samoa
    Hongrie
    Irak
    Honduras
    Guinée
    Samoa américaines
    Île de Man
    Iran
    Îles Caïmans
    Guinée équatoriale
    Timor-Leste
    Îles Féroé
    Israël
    Îles Turks et Caïques
    Guinée-Bissau
    Tokelau
    Irlande
    Japon
    Îles Vierges britanniques
    Kenya
    Tonga
    Islande
    Jordanie
    Îles Vierges des États-Unis
    Lesotho
    Tuvalu
    Italie
    Kazakhstan
    Jamaïque
    Libéria
    United States Minor Outlying Islands
    Jersey
    Kirghizistan
    Martinique
    Libye
    Vanuatu
    Lettonie
    Koweït
    Mexique
    Madagascar
    Wallis et Futuna
    Liechtenstein
    Laos
    Montserrat
    Malawi
    Lituanie
    Liban
    Nicaragua
    Mali
    Luxembourg
    Macao
    Panama
    Maroc
    Macédoine du Nord
    Malaisie
    Pays-Bas caribéens
    Maurice
    Malte
    Maldives
    Porto Rico
    Mauritanie
    Moldavie
    Mongolie
    Republique de Trinite et Tobago
    Mayotte
    Monaco
    Myanmar (Birmanie)
    République dominicaine
    Mozambique
    Monténégro
    Népal
    Saint-Barthélemy
    Namibie
    Norvège
    Oman
    Saint-Kitts-et-Nevis
    Niger
    Pays-Bas
    Ouzbékistan
    Saint-Martin
    Nigeria
    Pologne
    Pakistan
    Saint-Martin
    Ouganda
    Portugal
    Palestine
    Saint-Pierre-et-Miquelon
    République centrafricaine
    République tchèque
    Philippines
    Saint-Vincent et les Grenadines
    République démocratique du Congo
    Roumanie
    Qatar
    Sainte-Lucie
    République du Congo
    Royaume-Uni
    Singapour
    Réunion
    Russie
    Sri Lanka
    Rwanda
    Saint-Marin
    Syrie
    Sahara occidental
    Serbie
    Tadjikistan
    Sainte-Hélène
    Slovaquie
    Taïwan
    Sao Tomé-et-Principe
    Slovénie
    Territoire britannique de l'océan Indien
    Sénégal
    Suède
    Thaïlande
    Seychelles
    Suisse
    Turkménistan
    Sierra Leone
    Svalbard et Jan Mayen
    Turquie
    Somalie
    Ukraine
    Vietnam
    Soudan
    Vatican
    Yémen
    Soudan du Sud
    Tanzanie
    Tchad
    Togo
    Tunisie
    Zambie
    Zimbabwe

    Produits similaires

    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (9)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (13)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (11)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (76)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (8)