Publier vos produits
Door Detective® SG
Door Detective® SG
Door Detective® SG

    Door Detective® SG

    Traduit par Google,

    Le Door Detective est une solution de contrôle d'accès installée sur les portes pour détecter et contrôler les passages. Il est particulièrement adapté aux zones où des intrus peuvent commettre des vols ou des dégradations. Cette technologie détecte les tentatives de passage en force, les violations de sens de circulation et les intrusions, et empêche toute personne de profiter de la fermeture d'une porte. Le Door Detective est compatible avec les principaux systèmes de contrôle d'accès et peut envoyer des notifications en cas d'infraction.

    Découvrez le Door Detective® SG, un dispositif discret offrant une protection avancée pour vos portes. Il surveille passivement les flux de personnes autorisées et non autorisées et est idéal pour les zones à fort passage nécessitant une sécurité renforcée. Le SG est équipé de la technologie avancée « Sidegate Detection® » qui détecte les passages simultanés, que ce soit pour les portes simples ou doubles. Il s'intègre parfaitement à votre système de contrôle d'accès et surveille les mouvements des personnes et des objets franchissant les portes non verrouillées ou ouvertes. Cette fonctionnalité, impossible à assurer avec votre système de contrôle d'accès seul, fait du Door Detective SG un atout précieux pour votre dispositif de sécurité.

    Le Door Detective est couramment utilisé dans les laboratoires où la sécurité est cruciale, les salles de serveurs, les centres de données, les hôpitaux, les installations universitaires, les espaces de vente au détail, les centres de distribution et même les gymnases, entre autres secteurs.

    Mots-clés : sécurité des portes, surveillance des portes, sécurité, talonnage, contrôle d’accès, dispositifs de sécurité des portes, serrures de porte, intrusion, accès non autorisé, sécurité physique, alarmes, violations de sens de circulation, contrôle des populations, montage sur porte, surveillance des portes, sécurité des entrées, sécurité des portes doubles, dispositif anti-talonnage, dispositif de talonnage, serrure de porte.

    Spécification
    • DOOR DETECTIVE SG TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Enclosure dimensions SG model

       Height: 29.6” (752 mm)

       Width: 2.47” (63 mm)

       Length: 4.68” (119 mm)


      Weight 

       6.6 lbs/3kg 


      Inputs from Access Control

       Entry request (normally open closing for 1 second)

       Exit request (normally open closing for 1 second)

       Visitor access in & out (normally open momentary closing contact)

       Door sensor

       Fire panel integration- Optocoupled Input 12-24 V DC @ 25mA nominal 


      Optics 

       Infrared optical matrix – 12 pulsed beam paths

       Optical performance up to 88.6” (2,250 mm)

       Infrared wavelength nm 940

      Environmental 

       Temperature: 41 F (5 C) to 122 F (50 C)

       Humidity: 5-95% noncondesing

       Energy consumption per door: 63kw hours per annum

      Outputs to Access System

       Entry monitor (normally closed open for 1 second)

       Exit monitor (normally closed open for 1 second)

       Alarm 1 (normally closed, opening for 1s)

       Door contact (normally closed contact)


      Speed of throughput* 

       1 person / second (subject to access control system)

       Card buffering capacity: 10 cards max

      Power requirements 

       Supply rating: 12 to 24 V DC 4W

       POE: Class 2 standard device

      Display

       Tri-color LED diffused through frosted acrylic windows

      Tailgate detection distance 

       0.79” (20 mm) minimum 

      Ethernet connection 

       RJ45 TCP/IP port 

      Audible indicators

       Multiple single-tone sounders

      for status and alarms

      Keywords: door security, door monitoring, security, tailgating, access control, door security devices, door locks, intrusion, unauthorized access, physical security, alarms, direction violations, population control, doorway-mounted, door monitoring, entry security, double door security, anti-tailgating device, tailgating device, door lock.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.door-detecitve-sg
    • Famille de produitsSecurity Entrance Systems
    • Groupe de produitsSecurity Anti‑Tailgating Sensors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)29.6
    • Largeur (pouces)2.47
    • Profondeur (pouces)4.68
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Lbs)6.6
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCAlarme

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud