Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Bloc porte opaque pour cloison aluminium démontable

No d'article: cloison-opaque-porte
Fabricant: SNFA
Famille de produits: Partition walls
Groupe de produits: Solid door
Date de publication: 2019-07-10
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (5)
La cloison démontable générique décrite est une séparation verticale entre deux espaces, composée d’une ossature verticale et horizontale, comportant des remplissages et des portes, transparents ou opaques avec les caractéristiques suivantes :
- non porteuse, c'est-à-dire ne participant pas à la stabilité du bâtiment ;
- régnant sur toute la hauteur entre plancher et plafond ;
- dont les éléments arrivent sur le chantier dans un état de finition correspondant à leur aspect final ;
- dont la pose, le démontage et le réemploi ultérieur s'effectuent sans dégradation de l'environnement de cette cloison, donc des éléments constructifs du bâtiment sur lesquels la cloison vient s'adapter.

Ces systèmes de cloisons dites « démontables » permettent le réaménagement des espaces par la dépose/repose des éléments ou modules, conformément à l’ensemble des exigences du NF DTU 35.1 dans les limites de son domaine d’application.

Le système de cloison démontable installé doit présenter un ensemble de critères et performances minimum de confort, de durabilité et de sécurité pour l'utilisation.
Ces performances sont conservées après des opérations de démontage et de remontage lors d'un réaménagement des locaux.
Les systèmes de cloison démontables sont choisis parmi ceux répondant aux prescriptions du NF DTU 35.1 P1-2 (CGM).

Les fonctions du système de Bloc-porte opaque sont les suivantes :

- Assurer l’isolement visuel
- Assurer l’isolement acoustique
- Garantir une stabilité mécanique (poussée, choc, charge et endurance)
- Garantir le ré-emploi des modules (démontage et remplissage)
- Permettre un large choix de finitions (bois, acier laqué…)
- Permettre un choix de dimensions (largeur et hauteur) pour répondre aux exigences réglementaire de passage


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire:
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Murs - Cloisons
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Panels or paneling
Code UNSPSC: 30161505
Uniclass 1.4 Code: L384
Uniclass 1.4 la description: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Code: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 la description: Panel Partition Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_12_65
Uniclass 2015 la description: Panel partition systems
NBS Reference Code: 25-12-65
NBS Reference la description: Panel Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Demountable Partitions
Numéro OmniClass: 23-15 11 13
Titre OmniClass: Demountable Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nom Valeur
Application Interior
Height 2040 mm — 2700 mm
M Fire Rating E30-Ei30
Width 730 mm — 1030 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material aluminium - Acier - bois

Propriétés France

Cloisons amovibles

Définies selon NF DTU 35.1; Valeurs de propriétés valables pour la plage de dimension définie

Nom Valeur
Acoustic Insulation 28 dB(A) — 43 dB(A)
Composition of the module / type of volume / filling Porte pleine toute hauteur - porte pleine Imposte pleine
Finition Type Bois - Acier
M Fire Rating E30-Ei30
Material aluminium - Acier - bois
Overall height 2040 mm — 2700 mm
Overall thickness / footprint 730 mm — 1030 mm
Quality Approach Qualibat / CERFF

BIMobject®