Publier vos produits
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
    SOBOPLAC

    Geometrik point de hongrie huilé

    2.8 sur 5 étoiles2.8(5 Avis)
    Notre parquet Point de Hongrie Haussmann 45° brut ou huilé est un des grands classiques du parquet français, apparu au XVIIIe siècle. De par son style et son cachet intemporel, il convient à tous styles d'intérieurs. Un parquet de caractère qui ne passe pas inaperçu ! Ce parquet en Point de Hongrie est spécifique des appartements ou autres demeures de style Haussmannien, et très apprécié des architectes. Son graphisme et sa sobriété unique expliquent son grand retour aujourd'hui. Son aspect géométrique rythme la surface des pièces et appuie les perspectives. Le jeu de la lumière sur les lames accentue l'effet décoratif de ce parquet. Il est redevenu la star des magazines déco ! Caractéristiques techniques TYPE DE PARQUET : CONTRECOLLE POINT DE HONGRIE 45° FINITION 1 : BROSSE HUILE UV NATUREL 4 CHANFREINS FINITION 2 : BRUT PREPONCE SANS CHANFREIN DIMENSIONS : 14/3 x 90 x 480 TYPE DE NOEUDS : CHOIX RUSTIC PROFIL : R&L COLISAGE : 0.518 M2 CLASSEMENT A Le bois de Chêne Le Chêne est le bois le plus utilisé dans la fabrication de parquet, cette essence de bois légendaire est en effet utilisée dans 80% des cas. Le Chêne apporte noblesse et lumière à votre intérieur. Sa couleur claire permet de le teinter à volonté !
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SOB020011
    • Famille de produitsWooden floor
    • Groupe de produitsGeometrik point de hongrie huilé
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe