Publier vos produits
ARELOS - Coffret de distribution électrique
ARELOS - Coffret de distribution électrique
ARELOS - Coffret de distribution électrique
ARELOS - Coffret de distribution électrique
ARELOS - Coffret de distribution électrique
ARELOS - Coffret de distribution électrique
ARELOS - Coffret de distribution électrique
ARELOS - Coffret de distribution électrique
ARELOS - Coffret de distribution électrique
ARELOS - Coffret de distribution électrique
    Solera

    ARELOS - Coffret de distribution électrique

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)

    La série Arelos propose une large gamme de boîtes de distribution et de jonction, prêtes à s'adapter à vos besoins.

    Notre gamme de boîtes de distribution Arelos se distingue par ses caractéristiques techniques exceptionnelles, pour cloison sèche ou cloison conventionnelle.

    Fabriqués en matière thermoplastique, ces coffrets sont disponibles de 2 à 56 éléments, avec un indice de protection IP40 et un indice de protection contre les chocs IK08. En outre, les boîtes sont de classe II, sans halogène, avec GWT 650 ºC pour mur conventionnel et GWT 850 ºC pour cloison creuse. Un autre avantage, cadre et la porte blancs ou fumés et réversibles. Liaison verticale et/ou horizontale. Grand espace pour le système de connexion et de clé (en option). Vissage rapide et châssis extractible dans certaines références.

    Spécification
    • - Boîtes de distribution électrique.

      - 2 à 56 éléments.

           - Réf. 5012: 320x233x75 mm (14 éléments).
           - Réf. 5250: 320x420x75 mm (28 éléments).
           - Réf. 5260: 360x528x86 mm (42 éléments).
           - Réf. 5270: 320x670x75 mm (56 éléments).
          - Autres dimensions.

      - Montage encastré et en surface.

      - IP40, IK08.

      - Matière : thermoplastique.

      - Porte blanche ou fumée.

      -Classe II.

      -Sans halogène.

      - Reliable.

      - Système de clé (en option).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.arelos
    • Famille de produitsPanelboards and Switchboards
    • Groupe de produitsDistribution enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEG000023
    • Nom ETIMDistribution boards
    • Code Uniclass 2015Co_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution complexes
    • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Numéro OmniClass23-35 31 15
    • Titre OmniClassElectrical Distribution Control Panels