Publier vos produits
BLUE - Boîtes mécanismes
BLUE - Boîtes mécanismes
BLUE - Boîtes mécanismes
BLUE - Boîtes mécanismes
BLUE - Boîtes mécanismes
BLUE - Boîtes mécanismes
    Solera

    BLUE - Boîtes mécanismes

    Les boîtiers de cloison creuse ont un design pratique, conçu pour faciliter au maximum le travail de l’installateur : œillets pour fixer les tubes aux boîtes, multiples pré-marqués pour faciliter l’installation, fenêtres faciles à casser, couvercles avec le périmètre rasant et un système de marquage pour faire le trou dans le mur.

    Les boîtes pour mécanismes sont disponibles en modèles de 1 à 4 éléments, avec une jupe de périmètre, plus large et plus mince, et incorpore des nervures qui empêchent la boîte de tourner une fois installée.

    Tout comme les boîtiers efficient pour mécanismes encastrables dans les murs creux, avec lesquels on obtient une réduction du débit d'air de plus de 92% !

    Spécification
    • - Boîtiers de cloison creuse.

      - Grande variété de modèles:

           - Réf. 5625E (1 élément).

           - Réf. 5725EG (2 éléments).

           - Réf. 5825EG (3 éléments).

           - Réf. 5925 (4 éléments).

           - Réf. 5324: 260x260 mm.

           - Autres dimensions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.blue_mecanism
    • Famille de produitsBoxes
    • Groupe de produitsMechanism boxes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEG000013
    • Nom ETIMDomestic switching devices
    • Code Uniclass 2015Co_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution complexes
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Distribution Equipment
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices