Publier vos produits
INDUBOX - Boîtes de distribution industrielle.
INDUBOX - Boîtes de distribution industrielle.
INDUBOX - Boîtes de distribution industrielle.
INDUBOX - Boîtes de distribution industrielle.
INDUBOX - Boîtes de distribution industrielle.
INDUBOX - Boîtes de distribution industrielle.
INDUBOX - Boîtes de distribution industrielle.
INDUBOX - Boîtes de distribution industrielle.
INDUBOX - Boîtes de distribution industrielle.
    Solera

    INDUBOX - Boîtes de distribution industrielle.

    La série Indubox est polyvalente et résistante, une solution contre les agents externes tels que la poussière et l’eau et intégrant une finition avec protection UV qui la rend particulièrement adaptée pour une utilisation dans des conditions défavorables de température élevée, d´humidité constante et d’intempéries, tels que les environnements industriels, les installations photovoltaïques, agricoles, etc.

    Son boîtier résistant de grande qualité est la meilleure option pour les installations extérieures.

    Avec un niveau de protection contre les chocs IK08, ce boîtier présente un degré de protection IP65 contre les agents externes tels que la poussière et l’eau, intégrant une finition protectrice contre les UV.

    De plus, il offre suffisamment d'espace pour le câblage, il s'agit de vis en acier inoxydable à verrouillage rapide, sans halogène et dotées d'un verrou robuste.

    Spécification
    • - Boîtes de distribution industrielle.

      - Grande variété de modèles:

           - Réf. 1308A: 215x200x160 mm (8 éléments).

           - Réf. 1308: 215x500x160 mm (8 éléments).

           - Réf. 1311: 270x500x160 mm (11 éléments).

           - Réf. 1312: 270x250x160 mm (12 éléments).

           - Réf. 1316: 362x500x160 mm (16 éléments).

           - Réf. 1332: 362x500x160 mm (32 éléments).

           - Réf. 1336: 362x362x160 mm (36 éléments).

           - Réf. 1348: 362x500x160 mm (48 éléments).

           - Autres dimensions.

      - IP65, IK08.

      - Classe II.

      - Système de clé (en option).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.indubox
    • Famille de produitsPanelboards and Switchboards
    • Groupe de produitsDistribution enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEG000023
    • Nom ETIMDistribution boards
    • Code Uniclass 2015Co_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution complexes
    • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices