Publier vos produits
EUROPA - Série d'appareillages
EUROPA - Série d'appareillages
EUROPA - Série d'appareillages
EUROPA - Série d'appareillages
EUROPA - Série d'appareillages
EUROPA - Série d'appareillages
EUROPA - Série d'appareillages
EUROPA - Série d'appareillages
EUROPA - Série d'appareillages
    Solera

    EUROPA - Série d'appareillages

    4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)

    Notre série Europa offre une vaste gamme d’appareillages de haute qualité, certifiée par TÜV Rheinland, une solution complète avec un excellent rapport qualité – prix.

    Avec une large gamme de prises de courant : Schuko, français, avec USB, double.

    Et une grande variété d’appareillages : Interrupteurs et poussoirs, doubles et avec/sans témoin lumineux, variateurs d’intensité, sorties de câbles et commutateurs de carte, témoins lumineux, buzzers, connecteurs pour TV, prises téléphone, prises de données…

    Parmi les avantages de la série Europa, vous trouverez notamment : Matériau en polycarbonate pour une plus haute résistance à l’épreuve du temps et un renforcement supérieur anti-rayures, matériau conducteur CuSn94 (94 % de cuivre), avec une plus grande élasticité et un réchauffement moindre, 850 ºC GWT, avec ou sans plaque, plaques horizontales et verticales, griffes de fixation.

    Par ailleurs, nous avons incorporé à toute cette série des finitions couleur en graphite et argent, des tons discrets qui complètent une gamme esthétique et fonctionnelle.

    Spécification
    • - Série d'appareillages.

      - Large gamme de modèles:

           - Ref. ERP02U - Commutateur 10AX 250V~.

           - Ref. ERP12U - Double commutateur 10AX 250V~.

           - Ref. ERP09U - Commutateur point croisement 10AX 250V~.

           - Ref. ERP03U - Poussoir 10A 250V~.

           - Ref. ERP31LEDU - Variateur LED.

           - Ref. ERP48U - Connecteur satellite, TV, radio.

           - Ref. ERP84U - Prise téléphone RJ11.

           - Ref. ERP88U - Prise de données RJ45. Cat. 6.

           - Other available references.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.europa_mecanism
    • Famille de produitsSwitches
    • Groupe de produitsEUROPA - Domestic switches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)81
    • Largeur (mm)83
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireCuivre
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCCircuit électrique
    • Code ETIMEG000013
    • Nom ETIMDomestic switching devices
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Description de l'Uniclass 2015Manual control switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 00
    • Titre OmniClassElectrical Switches