Publier vos produits
METALBOX - Boîte de distribution électrique
METALBOX - Boîte de distribution électrique
METALBOX - Boîte de distribution électrique
METALBOX - Boîte de distribution électrique
METALBOX - Boîte de distribution électrique
METALBOX - Boîte de distribution électrique
METALBOX - Boîte de distribution électrique
METALBOX - Boîte de distribution électrique
METALBOX - Boîte de distribution électrique
METALBOX - Boîte de distribution électrique
    Solera

    METALBOX - Boîte de distribution électrique

    Notre gamme de coffrets de distribution à encastrer Metalbox, pour cloisons conventionnelles et cloisons creuses, est en matière thermoplastique avec cadre et porte en métal inoxydable, avec degré de protection IP40, protection contre les chocs IK07 et 650ºC GWT pour les cloisons conventionnelles et 850ºC GWT pour cloisons en plâtre.

    Avec un design moderne, discret et fonctionnel, la famille Metalbox offre une grande variété de caractéristiques techniques: De 1 à 4 rangées et de 14 à 56 éléments, cadre et porte réversibles avec ouverture de porte à 120º, extra-plates de 7 mm d'épaisseur et en deux couleurs (blanc ou graphite), scellables. Les boîtiers peuvent être reliés horizontalement et verticalement, disposent d'un grand espace pour le câblage, de cloisons amovibles découpées à l'emporte-pièce, d'un cadre amovible, de 2 niveaux à bulle et de fentes pour marquer la position du boîtier sur le mur. De plus, il possède des charnières en plastique amovibles, un couvercle amovible avec une vis 1/4 de tour et une serrure en option.

    Spécification
    • - Boîtes de distribution électrique.

      - 1 à 4 rangées (14 à 56 éléments).

           - Réf. MP14: 333x300x88 mm (14 éléments).

           - Réf. MP28: 333x435x88 mm (28 éléments).

           - Réf. MP42: 333x620x88 mm (42 éléments).

           - Réf. MP56: 333x752x88 mm (56 éléments).

      - Montage encastré (conventionnelles et cloisons creuses).

      - IP40, IK07.

      - Matière : métal inoxydable et thermoplastique.

      - Scellable

      - Réversible et cadre extra-plate (7 mm).

      - Système de clé (en option).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.metalbox
    • Famille de produitsPanelboards and Switchboards
    • Groupe de produitsDistribution enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEG000023
    • Nom ETIMDistribution boards
    • Code Uniclass 2015Co_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution complexes
    • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Numéro OmniClass23-35 31 15
    • Titre OmniClassElectrical Distribution Control Panels