Publier vos produits
AGEPAN® THD cover M

AGEPAN® THD cover M

Traduit par Google,

AGEPAN® THD cover M est un panneau isolant en fibres de bois homogène, léger et hydrophobe, conforme à la norme EN 13171. Il convient aux murs extérieurs derrière les façades ventilées ainsi qu'à l'isolation des toitures au-dessus et au-dessous des chevrons. Sa faible conductivité thermique offre une excellente protection contre le froid hivernal et la chaleur estivale, contribuant ainsi à réduire les déperditions thermiques et à maintenir un climat intérieur stable.

Panneau de sous-couche de type UDP-A, il agit comme une seconde couche imperméable tout en restant perméable à la vapeur d'eau, coupe-vent et imperméable à la pluie. AGEPAN® THD cover M allie une résistance élevée à la compression à une installation simple et efficace, et est utilisable des deux côtés.

  • Excellente protection contre la chaleur estivale et le froid hivernal
  • Installation rapide et facile – faible gaspillage, réversible des deux côtés
  • Panneau de sous-couche UDP-A – deuxième couche imperméable, perméable à la vapeur, coupe-vent et imperméable à la pluie
  • Fonction de toiture temporaire – résistant aux intempéries jusqu'à 4 semaines
  • Produit naturel – écologique, respectueux de l’environnement et recyclable
Spécification
  • Technical Data: • Standard: DIN EN 13171 • Raw density: ~140 kg/m³ • Nominal thermal conductivity λD: 0.040 W/mK • Rated thermal conductivity λB: 0.042 W/mK • Water vapour diffusion resistance factor µ: 4 • Compressive stress/strength: ≥ 70 kPa • Tensile strength perpendicular to the plane of the board: ≥ 7.5 kPa • Short-term water absorption: ≤ 1 kg/m² • Flow resistance: ≥ 60 kPa·s/m² • Specific heat capacity: 2100 J/kgK • Maximum application temperature: 110 °C • Formaldehyde emission class: E1 • Fire behavior: Euroclass E (DIN EN 13501-1) • Outdoor exposure: up to 4 weeks • Board marking: WF-EN 13171-T4-WS1,0-DS(70,-)2-CS(10/Y)70-TR7,5-MU4-AF100 • Disposal: Waste wood category A2; AVV: 030105, 170201 Applications acc. to DIN 4108-10: • Roof/Ceiling: External insulation of roof or ceiling , protected from weathering, insulation beneath waterproofing layers DAA-dh • External insulation of roof or ceiling, protected from weathering, insulation beneath roof coverings DAD-dm • Wall: External wall insulation behind cladding WAB-dm • Insulation of timber frame, timber panel construction, and similar cavities WH
Spécifications techniques
  • Réference unique.agepan-thd-cover-m
  • Famille de produitsAgepan®
  • Groupe de produitsWOOD FIBRE INSULATION BOARDS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireIsolation
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation