Publier vos produits
Vanne BS MM avec levier + olive en teflon
SOPAL

Vanne BS MM avec levier + olive en teflon

Vannes d'isolement à levier avec extrémités filetées pour une utilisation dans les systèmes de tuyauterie avec des adaptateurs filetés pour une variété de systèmes de tuyauterie
Spécifications techniques
  • Réference unique.0126A03
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireNickel
  • Conçu enTunisie
  • Fabriqué enTunisie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique