Publier vos produits
Colonne de douche avec inverseur BIZERTE
SOPAL

Colonne de douche avec inverseur BIZERTE

Colonne de douche avec inverseur:

  • finition chromée éclatante et durable NF EN ISO 1456.
  • Tube en laiton Ø24.
  • Brillant et facile à nettoyer.
  • Confort d’utilisation.
  • Douchette 200 mm orientable.
Spécification
  • Colonne de douche avec inverseur:

    • Pression d'utilisation: de 1 à 10 bars.
    • Débit nominal: 18l/min à 3 bars.
    • Résistance thermique: 90°C max.
Spécifications techniques
  • Réference unique.1087A04
  • Famille de produitsShower column BIZERTE
  • Groupe de produitsShower column
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enTunisie
  • Fabriqué enTunisie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique