Publier vos produits
Groupe de sécurité sortie coudée
SOPAL

Groupe de sécurité sortie coudée

Traduit par Google,
Groupe de sécurité pour chauffe-eau, avec vanne d'arrêt et clapet anti-retour contrôlable. Avec coude réglable pour installations horizontales. Corps en laiton nickelé. Tmax de travail : 120°C. Puissance maxi : 3/4” - 10 kW, homologué NF-EN 1487 NF-D 36401.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5216A03
  • Famille de produitsSafety for water heater valve
  • Groupe de produitsSafety valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireNickel
  • Conçu enTunisie
  • Fabriqué enTunisie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC003623
  • Nom ETIMValve connector (field assembly)
  • Nom UNSPSCSafety valves
  • Code UNSPSC40141604
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
  • Description de l'Uniclass 2015Safety valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 53
  • Titre OmniClassSafety Valves

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique