Publier vos produits
Multi Door Lockers Laminate Storage Locker
Multi Door Lockers Laminate Storage Locker

    Multi Door Lockers Laminate Storage Locker

    Traduit par Google,
    Casiers de rangement en plastique stratifié

    Notre casier de rangement fait partie de la gamme de casiers modulaires de Southwest Solutions ; une alternative flexible et durable aux menuiseries intégrées. Il s'agit d'une famille hautement personnalisable, et tous nos dossiers sont couverts par une garantie à vie limitée. Les casiers sont finis sur les quatre côtés et utilisent des bandes de chant en PVC de 2 mm pour une solution durable à long terme. Les unités à deux portes peuvent être configurées avec des portes de style Z. Des mécanismes de verrouillage spéciaux sont disponibles. Utilisez des paramètres simples dans le modèle pour choisir différentes poignées, types de portes, coups-de-pied, etc.

    Tailles standards
    Largeurs : 12", 15", 18"
    Profondeurs : 18", 24", 30"
    Hauteurs : 60", 66", 72", 84"

    • Les hauteurs des casiers sont régulièrement espacées.
    • Options de charnière gauche ou droite disponibles
    • Le modèle peut être modifié pour avoir entre 2 et 7 casiers.
    • Les serrures standard peuvent être remplacées par diverses serrures numériques moyennant un supplément.
    • Les configurations à deux portes peuvent être conçues avec des portes de style Z
    • Mécanismes de verrouillage spéciaux disponibles.
    • Le prix est INCLUS dans le modèle
    • L'estimation des coûts est mise à jour dynamiquement avec les modifications apportées au modèle


    La gamme de dossiers de Southwest Solutions Group est conçue pour être très flexible et adaptable avec chaque modèle Revit conçu pour refléter son homologue du monde réel. Une fois chargé, chaque modèle possède une variété de paramètres qui vous permettent de manipuler et de personnaliser facilement divers aspects de la conception du dossier sans jamais avoir à charger à nouveau un catalogue de types. Ces fonctionnalités incluent :
    • Manipuler rapidement les tailles
    • Options de coup de pied
    • Styles de porte
    • Types de poignée
    • Options de verrouillage
    • Options de dessus incliné
    • Options matérielles
    De plus, chaque modèle est livré avec un haut niveau d'informations intégré, y compris un prix budgétaire dans le pire des cas qui se met à jour dynamiquement lorsque vous manipulez le modèle dans Revit. Cela permet au concepteur et au client de comprendre rapidement où l'argent est dépensé. De plus, dans chaque type de modèle, il existe des liens vers des informations plus détaillées si vous en avez besoin. Avoir ce niveau de flexibilité combiné à un haut niveau d'information est vraiment ce que le BIM est censé être.
    Spécification
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Door_Multi_LAM
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Numéro OmniClass23-21 19 11 13
    • Titre OmniClassWood Modular General Casework
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings