Publier vos produits
Electronics Charging Metal Locker
Electronics Charging Metal Locker
Electronics Charging Metal Locker
Electronics Charging Metal Locker

    Electronics Charging Metal Locker

    Traduit par Google,
    Casier de chargement pour appareils électroniques

    Ce casier protège les téléphones portables grâce à des serrures RFID et est parfait pour une utilisation dans les salles de classe et les salles de pause sur le lieu de travail. Son système de distribution d'énergie innovant fournit à chaque ouverture de casier deux prises de courant de taille standard et 2 ports USB-A pour charger les téléphones portables et autres appareils électroniques.

    Tailles standards
    Largeurs : 22 3/8", 35 1/2"
    Profondeurs : 18 1/2"
    Hauteurs : 63"

    • À utiliser dans les salles de classe, les amphithéâtres, les salles de pause sur le lieu de travail ou tout autre endroit où les téléphones et les appareils électroniques doivent être stockés en toute sécurité
    • Chaque ouverture de casier comprend deux prises de courant pleine grandeur et deux ports USB-A
    • Le système d'accès RFID est entièrement sans contact et sécurisé
    • Disponible en configurations d'ouverture 12 et 24


    Ce casier est conçu pour être utilisé avec un groupe défini d'utilisateurs ; chaque utilisateur se voit attribuer une carte RFID associée à une seule ouverture de casier. La numérisation de la carte avec le scanner RFID ouvrira uniquement le casier spécifié pour une expérience sans contact. L'écran tactile peut être utilisé pour saisir un mot de passe en cas de perte d'une carte-clé. Chaque ouverture de casier comprend deux prises de courant de taille standard et deux ports USB de type A pour charger les appareils électroniques. L'alimentation du casier est fournie par la prise standard à 3 broches (120 V à 15 ampères, standard). Pour utiliser cette famille, utilisez l'application Fetch pour insérer le modèle dans votre projet et cliquez pour le placer. Utilisez les options du navigateur de propriétés pour sélectionner entre 12 et 24 ouvertures et pour choisir entre l'accès par carte coulissante ou l'accès par numérisation RFID. Le modèle sera automatiquement mis à jour pour refléter vos sélections. Les couleurs de revêtement en poudre pour le cadre et les portes peuvent être définies individuellement à l'aide des paramètres MAT_Frame et MAT_Front. La famille comprend un connecteur d'alimentation avec les informations électriques appropriées fournies.
    Spécification
      • Full metal construction
      • Locker openings measure 12.4" W x 17 1/4" D x 4.3" H
      • Locker openings are compatible with 8th generation iPads
      • Central locking with access using RFID cards, magnetic swipe, or touch screen display
      • Each opening includes two full-size outlets and two USB type A ports
      • Each locker door has a see-through panel for quick visual inspection
      • Remote Admin functionality is available on request
      • Requires 120V @ 15 amp power (standard)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Electronics_Charging_PCS
    • Famille de produitsMuseum
    • Groupe de produitsStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)63
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings