Publier vos produits
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker

    Tiered Club Wood Locker

    Traduit par Google,
    Casier à plusieurs niveaux en bois pour club

    Les casiers en bois à plusieurs niveaux sont une solution de rangement attrayante et sécurisée pour les country clubs, les spas et les salles de sport.

    Tailles standards
    Largeurs : 12", 15", 36", 45"
    Profondeurs : 18"
    Hauteurs : 72"

    • La construction en contreplaqué de chêne rouge rend ce casier suffisamment attrayant pour être utilisé dans les country clubs, les spas de santé et les gymnases
    • Les casiers à plusieurs niveaux sont une solution simple et sécurisée pour le stockage des casiers


    Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet en cliquant sur l'image dans l'application Fetch et en cliquant pour placer le modèle dans votre projet. Cette famille facile à utiliser fonctionne en modifiant le nombre de colonnes et de niveaux à l'aide des paramètres de la catégorie construction du navigateur de propriétés. Des paramètres supplémentaires pour ajuster la largeur de l'ouverture, la hauteur de l'armoire et la profondeur globale se trouvent dans la catégorie dimensions. De plus, le paramètre CUSTOM_Dimensions permettra aux utilisateurs de saisir n'importe quelle dimension, colonne ou numéro de niveau pour créer des solutions de casiers personnalisées.
    Spécification
    • Construction
      • Standard lockers may be one or three columns and one, two, or three tiers
      • All locker panels are made of furniture grade 3/4" red oak plywood
      • Wood is finished with two coats of formaldehyde-free varnish
      • Locker doors are finished with a red oak vaneer
      • Locker door is always right-side hinged and uses concealed European style cabinet hinges
      • Single-tier lockers use three hinges, while double and triple-tier lockers use two
      • Single-tier lockers include a hat shelf, coat rod, and two hooks
      • Double-tier lockers include one coat rod and two hooks
      • Triple-tier lockers include one double-prong ceiling hook
      • Cylinder cam locks are master keyed to one system
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Tiered_Club_PLY
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)72
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Lockers
    • Numéro OmniClass23-19 13 00
    • Titre OmniClassLockers
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS