Publier vos produits
Rivet Style Steel Shelving
Rivet Style Steel Shelving
Rivet Style Steel Shelving
Rivet Style Steel Shelving
Rivet Style Steel Shelving

    Rivet Style Steel Shelving

    Traduit par Google,
    Étagères de style rivet

    Tailles standard
    Largeurs : 36", 42", 48"
    Profondeurs : 12", 14", 16", 18", 24"
    Hauteurs : 24" - 144"

    • Idéal pour les applications de stockage industrielles et commerciales.
    • Poteaux verticaux robustes en acier de calibre 14 pour un soutien supérieur.
    • Le montant vertical unique en forme de « T » permet l'installation de deux poutres dos à dos.
    • Étagères réglables par incréments de 1-1/2" pour des solutions de rangement personnalisées.


    Ce système d'étagères à rivets est composé de montants en cornière de calibre 14 avec des rivets de fixation robustes, garantissant une solidité à toute épreuve et un montage aisé sans accessoires supplémentaires tels que des clips ou des entretoises. Ce système se distingue par son adaptabilité, offrant un réglage des étagères par incréments de 3,8 cm (1-1/2 po) pour répondre à tous vos besoins de rangement. Plusieurs options de plateaux sont disponibles : panneaux de particules, métal plein, métal perforé et grillage, pour une flexibilité optimale en termes de conception et de fonctionnalité. Chaque étagère supporte un poids de 170 à 270 kg (375 à 600 lb) selon sa taille, ce qui la rend idéale pour les charges légères comme pour les charges lourdes. Sa finition élégante assure durabilité et résistance à la rouille, rehaussant son esthétique et sa longévité dans divers environnements. Ce produit est particulièrement avantageux pour les architectes et les designers souhaitant intégrer des solutions de rangement efficaces et compactes à leurs projets.
    Spécification
    • Uprights
      • Angle Upright Post: 14 gauge steel, angle formation 1-15/32” x 1-15/32”, 1-1/2" centers with keyhole slots.
      • “T” Upright Post: 16 gauge steel, “T” formation, dimensions 3-11/32” x 1-15/16”, 1-1/2” centers with keyhole slots.
      Beams and Supports
      • Double Rivet Beam: 14 gauge steel, angle formation, 2-3/4” and 1” legs, two shoulder rivets on each end.
      • Low Profile Double Rivet Shelf Support: 14 gauge steel (normal), 11 gauge steel (heavy), 1-1/8” channel depth.
      • Front to Back Shelf Deck Support: 14 gauge steel, fits between double rivet beams for intermediate support.
      Shelf Decking Options
      • Particle Board Decking: 5/8” medium density, industrial grade, no nuts or bolts required.
      • Metal Shelf Decking: 375-pound capacity, 22-gauge steel, welded “BOX” with 1-5/16” profile.
      • Circle Perforated Metal Shelf Decking: 375-pound capacity, 22-gauge steel, 50% open pattern, 1-5/16” profile.
      • Wire Grid Shelf Decking: 1/4” powder-coated steel, 2” x 4” mesh pattern, average 150-pound capacity.
      • White Melamine Laminate Decking: 5/8" medium density, industrial grade particle board finished on all sides with high-pressure melamine laminate.
      Finish
      • All steel parts are cleaned in a multistage washer with a phosphate coating.
      • Industrial enamels applied with electrostatic spraying, withstands 250 hours salt spray.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Shelving_Rivet_PCS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings