Publier vos produits
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table
Universal Workstation Stainless Steel Table

    Universal Workstation Stainless Steel Table

    Traduit par Google,
    Table en acier inoxydable

    Cette famille de tables en acier inoxydable très flexible peut être configurée avec une variété de hauteurs de dosseret, d'options sous étagère, de roulettes en option et est réglable par incréments de 6" jusqu'à 144" inclus.

    Tailles standards
    Largeurs : 24", 30", 36", 48", 60", 72", 84", 96", 108", 120", 132", 144
    Profondeurs : 24", 30", 36"
    Hauteurs : 35" - 36"

    • Table universelle en acier inoxydable
    • Disponible avec étagère inférieure ou supports tubulaires
    • Roulettes disponibles en option
    • Bordure marine et variété de hauteurs de dosseret


    Cette table universelle en acier inoxydable s'adapte à pratiquement tous les environnements et peut être configurée pour répondre à vos besoins de rangement spécifiques. Les tables de travail sont disponibles en largeur de 61 à 365 cm et en profondeur de 61 à 91 cm, par paliers de 15 cm. La hauteur de la table est réglable grâce à des pieds filetés. Des supports pour tablettes ou tubes sont disponibles. Un dosseret de 3,8 cm ou 11,4 cm est disponible en option. Un rebord marin peut également être ajouté moyennant un supplément.
    Spécification
    • Construction
      • Made from 14 gauge 300 series polished stainless steel
      • 1 1/2" diameter rolled edge on front
      • Gusset system recessed into hat channel to reduce lateral movement
      • Top reinforced with welded-on hat channel
      • Sound deadened between top and channels
      • Ends are turned down 90 degreees for flush installation
      • Legs 1 5/8" diameter
      • Tables 96" and longer come with six legs
      • Table 132" and longer come with eight legs
      Adjustable Shelf
      • Heavy gauge
      • Galvanized
      • Guesset welded at each corner
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Table_SST
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier