Publier vos produits
Medication Disposal Healthcare Furniture
Medication Disposal Healthcare Furniture
Medication Disposal Healthcare Furniture

    Medication Disposal Healthcare Furniture

    Traduit par Google,
    Poubelle à médicaments

    Ce récipient à médicaments est couramment utilisé dans les établissements de soins de longue durée, les forces de l'ordre agréées et les centres de traitement des stupéfiants. Cette boîte de dépôt recueille en toute sécurité les médicaments contrôlés qui sont ensuite expédiés vers un établissement sécurisé et détruits. Il s'agit d'un système facile à gérer et rentable.

    Tailles standards
    Largeurs : 17", 22 1/2"
    Profondeurs : 17", 22 1/4"
    Hauteurs : 38 1/4", 49 3/4"

    • Le plus souvent utilisé dans les établissements de soins, les pharmacies de détail, les hôpitaux et les cliniques
    • L'armoire est sécurisée par un dépôt de médicaments à sens unique avec une serrure et deux serrures à clé séparées pour la porte principale
    • Disponible en poubelle à médicaments de 18 ou 38 gallons


    Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet à partir de l'application Fetch et placez-la à l'emplacement souhaité. Dans le panneau des propriétés, en cours de construction, vous pouvez choisir entre un récipient de 38 gallons et un récipient de 18 gallons.
    Spécification
      • Fully welded 14 gauge steel construction
      • Scratch and weather-resistant powder coat finish
      • Double-locked front door access
      • One-way medicine drop with key lock
      • Interior liner ships with a prepaid return shipping label
      • Fully compliant with DEA and DOT regulations
      • Approved for controlled and non-controlled medications (Schedule II-V)
      • Meets DEA requirements for incinerating surrendered drugs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Receptacle_Base_Medicine_PCS
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201411 70 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings