Publier vos produits
LCC Intumescent Firestop Collars

LCC Intumescent Firestop Collars

Traduit par Google,
Les colliers coupe-feu SpecSeal® LCC sont des dispositifs coupe-feu préfabriqués, adaptés aux tuyaux en plastique jusqu'à 10 cm de diamètre. Les colliers LCC sont composés d'un collier de retenue avec un enduit intumescent appliqué en usine, garantissant ainsi l'application de la quantité exacte de matériau à chaque fois. Simplifiez le processus de calfeutrage des canalisations combustibles en éliminant les approximations grâce aux colliers coupe-feu SpecSeal® LCC.

Conçu pour les tuyaux combustibles de diamètres courants : 1-1/2 po, 2 po, 3 po et 4 po.
Installation rapide et sans gaspillage
Testé dans divers types de construction
Spécification
  • Country: United States, Canada Expansion Range: 32X-64X Industry Standards: ASTM E814(UL 1479), ASTM E119( UL 263), CAN/ULC-S115, ASTM E90 Manufacturer Product Line: SpecSeal® Material: Galvanized Steel Nominal Size: 1.5", 38 mm, 2", 51 mm, 3", 76 mm, 4", 102 mm Region: North America Temperature Expansion Begins: 320 deg F, 160 deg C
Spécifications techniques
  • Réference unique.LCC_Intumescent_Firestop_Collars
  • Famille de produitsFirestopping
  • Groupe de produitsSpecSeal®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
  • Nom UNSPSCFire resistant coatings or putties or sealants
  • Code UNSPSC46191503
  • Code Uniclass 2015Ss_25_60_30_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe collar fire stopping systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Firestopping
  • Numéro OmniClass23-13 25 13
  • Titre OmniClassFirestopping
  • Code CSI UniFormat IID40
  • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION