Publier vos produits
SSC Intumescent Firestop Collar

SSC Intumescent Firestop Collar

Traduit par Google,
Les colliers coupe-feu SpecSeal® SSC sont des dispositifs coupe-feu préfabriqués, adaptés aux tuyaux en plastique jusqu'à 15 cm de diamètre. Les colliers SSC sont composés d'un collier de retenue avec un enduit intumescent appliqué en usine, garantissant ainsi l'application de la quantité adéquate de matériau à chaque fois. En cas d'incendie, les colliers SSC se dilatent et se contractent rapidement, formant une couche carbonisée dense qui empêche la propagation de la fumée et des flammes.

Dimensionnés pour les tuyaux combustibles de diamètres courants : 1-1/2 po, 2 po, 3 po, 4 po et 6 po.
Installation rapide et sans gaspillage
Testé selon la norme CAN/ULC-S115 à 50 PA (0,20 pouce d'eau)
Spécifications techniques
  • Réference unique.sti-ssc
  • Famille de produitsFirestopping
  • Groupe de produitsSpecSeal®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu