Publier vos produits
LINEA'TOUCH ANODISÉE - Main courante trilobée anodisée largeur 40 mm
LINEA'TOUCH ANODISÉE - Main courante trilobée anodisée largeur 40 mm
    SPM

    LINEA'TOUCH ANODISÉE - Main courante trilobée anodisée largeur 40 mm

    Elégance et discrétion - Ergonomie améliorée
    Main courante élégante en aluminium anodisé idéale dans les circulations et escaliers
    • Assure une excellente préhension grâce à sa forme trilobée exclusive
    • Lutte contre les bactéries : joints bactéricides et matériau antibactérien
    • Accessoires assortis au profilé
    M1 (Bs2d0) - Trafic léger - Made in France - Formulation propre
    Spécification
      • Modèle : Main courante trilobée Linea’Touch anodisée
      • Section : Hauteur de 42 mm x Largeur de 40 mm
      • Longueur : 4 m
      • Encombrement : 80 mm (ou 90 mm sur demande)
      • Distance mur/main courante : 40 mm (ou 50 mm sur demande)
      • Matériau : Aluminium anodisé 10 microns satiné argent. Joint bactéricide
      • Fixation : sur supports autobloquants épurés, 2 points de fixation en aluminium aspect anodisé satiné argent à visser au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux légers type plaque de plâtre)
      • Coloris : anodisé satiné argent
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-LINEA-ANOD
    • Famille de produitsMain courante
    • Groupe de produitsTrilobée
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-06
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Description de l'Uniclass 2015Handrails
    • Code CSI MasterFormat 201410 26 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Protective Corridor Handrails
    • Numéro OmniClass23-17 25 13
    • Titre OmniClassHandrails
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France