Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

ESCORT DECOWOOD - Main courante ronde décor bois diamètre 40 mm

No d'article: SPM-ESCORT-DECOW
Fabricant: SPM
Famille de produits: Main courante
Groupe de produits: Ronde
Date de publication: 2016-05-06
Numéro d'édition: 3
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (4)
Chaleur du bois - Hygiène
Main courante alliant chaleur du bois et sécurité dans les circulations et les escaliers
  • Chaleur du bois sans les inconvénients de l’entretien ou de la résistance
  • Closoir et accessoires assortis au décor bois du profilé
  • Modularité : 17 accessoires, solutions techniques pour escaliers et gaines techniques, cintrage
  • Lutte contre les bactéries : joints bactéricides et matériau antibactérien
M1 (Bs2d0) - Trafic léger - Made in France

  • Modèle : main courante ronde Escort Decowood
  • Diamètre : 40 mm
  • Longueur : 4 m
  • Encombrement : 80 mm
  • Distance mur / main courante : 40 mm
  • Matériau : PVC décor bois, joint bactéricide
  • Fixation : sur supports ajourés autobloquants 2 points de fixation en aluminium anodisé satiné argent à visser au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre)
  • Coloris : 5 décors bois standards. Laquage sur demande


Materiau principal: PVC
Materiau secondaire: PVC
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Construction - Garde-corps
Classification IFC: Railing
Uniclass 1.4 Code: L4422
Uniclass 1.4 la description: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Code: PR-64-36
Uniclass 2.0 la description: Handrails
Uniclass 2015 Code: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 la description: Handrails
NBS Reference Code: 64-36
NBS Reference la description: Handrails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
Numéro OmniClass: 23-17 25 13
Titre OmniClass: Handrails
CSI UniFormat II Code: C
CSI UniFormat II Title: INTERIORS
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France

BIMobject®