Publier vos produits
LINEA'TOUCH DECOWOOD - Main courante trilobée anodisée largeur 40 mm
SPM

LINEA'TOUCH DECOWOOD - Main courante trilobée anodisée largeur 40 mm

Chaleur du bois - Ergonomie améliorée
Main courante effet bois combinant la chaleur de celui-ci et la sécurité pour escaliers et circulations
  • Assure une excellente préhension grâce à sa forme trilobée exclusive
  • Lutte contre les bactéries : joints bactéricides et matériau antibactérien
  • Accessoires assortis au profilé
M1 (Bs2d0) - Trafic léger - Made in France - Formulation propre
Spécification
    • Modèle : Main courante trilobée Linea’Touch Decowood
    • Section : Hauteur de 42 mm x Largeur de 40 mm
    • Longueur : 4 m
    • Encombrement : 80 mm (ou 90 mm sur demande)
    • Distance mur/main courante : 40 mm (ou 50 mm sur demande)
    • Matériau : PVC décor bois. Joint bactéricide
    • Fixation : sur supports autobloquants épurés, 2 points de fixation en aluminium aspect anodisé satiné argent à visser au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux légers type plaque de plâtre)
    • Coloris : 5 décors bois standard
Spécifications techniques
  • Réference unique.SPM-LINEA-DECOW
  • Famille de produitsMain courante
  • Groupe de produitsTrilobée
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-06
  • Numéro d'édition4
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondairePVC
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
  • Classification IFCGarde-Corps
  • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36
  • Description de l'Uniclass 2015Handrails
  • Code CSI MasterFormat 201410 26 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Protective Corridor Handrails
  • Numéro OmniClass23-17 25 13
  • Titre OmniClassHandrails
  • Code CSI UniFormat IIC
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS

Disponibilité de la région

L'Europe