Publier vos produits
LINEA'DUO - Main courante pare-chocs hauteur 150 mm
SPM

LINEA'DUO - Main courante pare-chocs hauteur 150 mm

Main courante pare-chocs - Hygiène
Assure la double fonction de protection murale et de main courante dans les circulations fortement sollicitées par les chocs de matériels roulants
  • Option monocouleur ou bicolore pour différencier la main courante du pare-chocs
  • Lutte contre les batéries : joints bactéricides et matériau antibactérien
M1 (Bs2d0) - Trafic intense - Made in France - 100% antibactérien - Formulation propre
Spécification
    • Modèle : Main courante pare-chocs Linéa'Duo
    • Hauteur : 150 mm
    • Longueur : 4 m
    • Encombrement : 95 mm
    • Distance mur / main courante : 50 mm
    • Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0), coloré dans la masse de 2 mm d'épaisseur
    • Aspect de surface : partie main courante lisse et partie pare-chocs matifiée. Joint bactéricide
    • Fixation : sur support en PVC à visser au mur tous les 0.80 m (0.60 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre)
    • Coloris : 31 standard à combiner
Spécifications techniques
  • Réference unique.SPM-LINEA-DUO
  • Famille de produitsMain courante
  • Groupe de produitsPare-choc
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-20
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondairePVC
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
  • Classification IFCGarde-Corps
  • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36
  • Description de l'Uniclass 2015Handrails
  • Code CSI MasterFormat 201410 26 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Protective Corridor Handrails
  • Numéro OmniClass23-17 25 13
  • Titre OmniClassHandrails
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings