Publier vos produits
PERFORMER 2 - Main courante pare-chocs hauteur 140 mm
PERFORMER 2 - Main courante pare-chocs hauteur 140 mm
PERFORMER 2 - Main courante pare-chocs hauteur 140 mm
PERFORMER 2 - Main courante pare-chocs hauteur 140 mm
PERFORMER 2 - Main courante pare-chocs hauteur 140 mm
PERFORMER 2 - Main courante pare-chocs hauteur 140 mm
    SPM

    PERFORMER 2 - Main courante pare-chocs hauteur 140 mm

    Main courante pare-chocs - Hygiène - Impact locallisé
    Associe protection des murs et accompagnement des personnes dans les circulations à fort trafic
    • Dispersion de l’effet des chocs sur toute la surface du profilé grâce aux 2 pattes de renfort interne
    • Excellente résistance à l’arrachement (Test CEBTP Solen)
    • Facilité d’installation grâce au système de pose breveté Autoclip®
    • Support réglable en profondeur pour compenser les défauts de planéité du mur
    • Lutte contre les bactéries : joints bactéricides et matériau antibactérien
    M1 (Bs2d0) - Trafic intense - Made in France - 100% antibactérien - Formulation propre
    Spécification
      • Modèle : main courante parechocs Performer 2
      • Hauteur : 140 mm
      • Longueur : 4 m
      • Diamètre partie main courante : 40 mm
      • Encombrement : 105 mm minimum
      • Distance mur/main courante : réglable avec 55 mm minimum
      • Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0), coloré dans la masse de 3 mm d’épaisseur
      • Aspect de surface : partie main courante lisse, partie pare-chocs lisse avec quelques rainures décoratives, joint bactéricide
      • Fixation : par emboîtement réglable sur support en composite à fi xation rapide à visser au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur de supports muraux plus légers type plaque de plâtre)
      • Coloris : 15 standard
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-PERFORMER-2
    • Famille de produitsMain courante
    • Groupe de produitsPare-choc
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-06
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Description de l'Uniclass 2015Handrails
    • Code CSI MasterFormat 201410 26 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Protective Corridor Handrails
    • Numéro OmniClass23-17 25 13
    • Titre OmniClassHandrails
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS