Publier vos produits
STARLINE ANODISÉE - Main courante aluminium avec bandeau PVC
STARLINE ANODISÉE - Main courante aluminium avec bandeau PVC
    SPM

    STARLINE ANODISÉE - Main courante aluminium avec bandeau PVC

    Alliance PVC / aluminium - Hygiène
    Main courante anodisée avec bandeau pare-chocs, idéale pour équiper avec élégance les circulations à trafic modéré
    • Excellente résistance à l’arrachement (Test CEBTP Solen)
    • Absorption et amortissement des chocs grâce au bandeau de protection PVC
    • Modularité : 7 accessoires, kit gaine technique, cintrage
    • Joints bactéricides pour les zones de rétention
    M1 (Bs2d0) - Trafic léger - Made in France - Formulation propre
    Spécification
      • Modèle : main courante en aluminium anodisé antibactérien, avec bandeau en PVC Starline
      • Hauteur : 90 mm
      • Longueur : 4 m
      • Epaisseur : 30 mm
      • Encombrement : 80 mm
      • Distance mur/main courante : 50 mm
      • Matériau : aluminium gainé PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et bandeau en PVC, joint bactéricide
      • Fixation : sur supports ajourés autobloquants 2 points de fixation en aluminium anodisé à fixer au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre)
      • Coloris : 3 finitions pour le profilé aluminium et 33 coloris pour le bandeau PVC
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-STARLINE-ANOD
    • Famille de produitsMain courante
    • Groupe de produitsPare-choc avec bandeau
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-06
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Description de l'Uniclass 2015Handrails
    • Code CSI MasterFormat 201410 26 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Protective Corridor Handrails
    • Numéro OmniClass23-17 25 13
    • Titre OmniClassHandrails
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS