Cet appareil multifonction offre des possibilités d'entraînement musculaire quasi illimitées. La poulie double réglable 2:1 de Life Fitness est un élément central pour les séances d'entraînement individuelles, les séances de coaching personnel et les entraînements en petits groupes.
Son design accueillant, avec ses colonnes de poids positionnées au centre, offre une sensation d'espace et un encombrement réduit afin d'optimiser l'espace au sol précieux.
La poulie double réglable Life Fitness 2:1 est dotée d'une barre de traction ergonomique offrant plusieurs positions de prise en main et d'un câble de 90 pouces permettant une grande variété de mouvements personnalisés et de possibilités d'entraînement musculaire.
Le kit de poulie double réglable Life Fitness 2:1 comprend : une paire de poignées longues réglables, une sangle de cheville et une corde pour triceps.
Caractéristiques principales :
- Les mouvements complets du corps sont possibles grâce aux 90 pouces de course disponible du câble/de la poignée.
- Barre de traction ergonomique avec positions de prise neutre, menton vers le haut et traction.
- Positionnement optimisé de la colonne de lestage pour minimiser la largeur du produit sans compromettre sa fonctionnalité
Code produit : OP-DAP
Dimensions (L x l x H) : 55" x 56" x 86,6" (cm métriques : 140 x 142 x 220)