Publier vos produits
Flat Dumbbell Rack

Flat Dumbbell Rack

Traduit par Google,

Le support pour haltères plates Life Fitness possède une conception à 3 niveaux peu encombrante qui permet de ranger facilement un ensemble d'haltères hexagonales de 5 à 50 lbs (2,5 à 25 kg).

Caractéristiques principales :

  • Convient parfaitement pour 5 haltères hexagonales de 50 lb (10 paires)
  • Le rack le plus économique et compact, d'une largeur de 48 pouces.
  • Les plateaux de rangement sont équipés de tapis en caoutchouc pour protéger les haltères hexagonales des dommages.
  • Les pieds en caoutchouc permettent à l'étagère de maintenir une position stable et de protéger à la fois le sol et la structure contre les dommages.
  • Son faible encombrement rend ce rack idéal pour les petits espaces d'entraînement.

Code produit : LBR-DF

Dimensions (L x l x H) : 54" x 29" x 38" (métrique cm : 137 x 73 x 96)

Spécification
  • Product Code: LBR-DF Size (L x W x H): 54" x 29" x 38" (metric cm: 137 x 73 x 96) Recommended Live Area: 54" x 53" (metric cm: 137 x 135) Weight: 167 lbs (76 kg) Weight Stack(includes increment weight): 550 lbs (250 kg) Max User Weight: 270 lbs (120 kg)
Spécifications techniques
  • Réference unique.flat-dumbbell-rack
  • Famille de produitsAccesories
  • Groupe de produitsDumbell Rack
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym intérieur
  • Code Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Description de l'Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • Code CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 31 00
  • Titre OmniClassFitness and Exercise Equipment