Publier vos produits
Atmos Treadmill

Atmos Treadmill

Traduit par Google,

Le tapis de course Life Fitness Atmos offre les performances cardio fiables de Life Fitness dans un design épuré et compact, idéal pour les salles de sport d'hôtels et d'immeubles résidentiels. Conçu spécifiquement pour les environnements où l'espace, la durabilité et la facilité d'utilisation sont essentiels, l'Atmos apporte des performances cardio professionnelles aux lieux de vie et de séjour.

Spécification
  • Consoles: SL, SE4 16" Dimensions (L x W x H): 82" x 32" x 60.8" (208.3 x 81 x 155 cm) with SL | 82" x 32" x 61.4" (208.3 x 81 x 156 cm) with SE4 Unit weight: 370 lbs (168 kg) Max User Weight: 400 lbs (181 kg) Color options: Smooth Charcoal Speed: 0-12 mph / 0-19 km/h Incline: 0-15% Surface: FlexDeck® Shock Absorption System (8 lifespring shock absorbers) Running Surface: 22 x 60" (56 x 152 cm) Rollers: 2.5" (6.35 cm) precision crowned steel rollers, front and back Step-up height: 7.5" (19 cm) Motor: Motor System 4-HP AC Continuous Duty (8-HP Peak Duty) Motor Contact Heart rate: No Side Handrails: 24" / 61 cm Watter Bottle Holders: 2 Accessory Tray: Integrated Safety: Mechanical stop button, E-Stop landyard Transport Wheels: Front wheels Levelers: Adjustment levelers for product stability Power Requirements: All treadmills require a dedicated electrical circuit line, neutral, ground, and a single dedicated circuit breaker per unit. 120V, 20A or 230V, 10A (varies per country) outlets are required in most regions; Japan 100V, 20A or 200V, 10A outlets; Japan 100V, 20A or 200V, 10A outlets.
Spécifications techniques
  • Réference unique.atmos-treadmill
  • Famille de produitsAtmos
  • Groupe de produitsTreadmill
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym intérieur
  • Code Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Description de l'Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • Code CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 31 00
  • Titre OmniClassFitness and Exercise Equipment