Publier vos produits
Adjustable Bench

Adjustable Bench

Traduit par Google,

Le banc réglable Life Fitness s'ajuste de six façons — y compris à plat et incliné — pour permettre une variété d'exercices pour les personnes utilisant des haltères.

Caractéristiques principales :

  • Coussin lombaire incliné pour un confort optimal et un soutien biomécanique
  • Coussin d'assise fixe pour réglage unique
  • Les roues de taille moyenne créent un mode de transport facile et discret
  • 6 réglages : 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°

Code produit : LBR-AD

Dimensions au sol (P x L x H) : 55” x 25” x 45” (cm métriques : 140 x 64 x 114)

Spécification
  • Product Code: LBR-AD Footprint (D x W x H): 55” x 25” x 45” (metric cm: 140 x 64 x 114) Recommended Live Area (D x W): 97” x 73” (metric cm: 246 x 185) Machine Weight: 72 lbs (33 kg) Max User Weight: 300 lb (136 kg) Max Capacity: 500 lb (227 kg)
Spécifications techniques
  • Réference unique.adjustable-bench
  • Famille de produitsAccesories
  • Groupe de produitsBench
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym intérieur
  • Code Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Description de l'Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • Code CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 31 00
  • Titre OmniClassFitness and Exercise Equipment