Publier vos produits
Grifo de lavabo monomando 85mm 5l/min Rocket Cold Open y Negro Mate
Grifo de lavabo monomando 85mm 5l/min Rocket Cold Open y Negro Mate

    Grifo de lavabo monomando 85mm 5l/min Rocket Cold Open y Negro Mate

    Traduit par Google,

    Le mitigeur de lavabo de 85 mm de hauteur de la série Rocket est l'une des propositions les plus élégantes, polyvalentes et attrayantes du catalogue de robinetterie de salle de bain Clever et s'adapte à tout design et mobilier.
    Comme le reste de la série Rocket, le mitigeur monocommande de 85 mm bénéficie de la certification UWLA, qui certifie son engagement envers l'environnement et dispose d'un débit limité à 5 litres par minute , réalisant de grandes économies par rapport à d'autres modèles similaires.
    L'effort esthétique et technologique de Clever se reflète dans ce robinet qui offre un design contemporain avec la plus haute classification énergétique et les meilleures caractéristiques.
    Le système d'ouverture à froid évitera les brûlures gênantes et le démarrage du thermos si cela n'est pas nécessaire ( économie d'énergie ).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.grifo-62055-62070
    • Famille de produitsTaps & Mixers
    • Groupe de produitsClever taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique