Publier vos produits
Micro Flat
Archivé

Micro Flat

  • Soft diffused direct illumination in a sleek modern minimalist style.
  • Thermally efficient extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or custom lengths
  • Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
  • Two choices of remote drivers: surface mount, in-wall
Spécifications techniques
  • Réference unique.micro-flat
  • Famille de produitsMicro Series Lighting
  • Groupe de produitsMicro Flat
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures