Publier vos produits
Munksten 105X105x70
S:t Eriks

Munksten 105X105x70

Traduit par Google,

La pierre de moine est un système populaire aux possibilités illimitées. Cette dalle/dalle est lisse avec des bords chanfreinés et est excellente pour paver les espaces publics tels que les rues, les places et les parkings.

N'hésitez pas à utiliser les formats plus grands pour former des lignes sûres et croisées sur les surfaces ouvertes. La pierre de moine est basée sur la dimension du module de 210 mm et couvre un grand nombre de produits complémentaires tels que les dalles tactiles, le renfort d'herbe et les dalles de gouttière.

Spécifications techniques
  • Réference unique.9510-070200
  • Famille de produitsMarksten
  • Groupe de produitsMunksten
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-10-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)70
  • Largeur (mm)105
  • Profondeur (mm)105
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)1.8
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC012349
  • Nom ETIMConcrete tile
  • Nom UNSPSCConcrete bricks
  • Code UNSPSC30131603
  • Code Uniclass 2015PM_30_30_45
  • Description de l'Uniclass 2015Landscape model
  • Numéro OmniClass23-11 27 00
  • Titre OmniClassLandscaping