Publier vos produits
STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E
STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E
STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E
STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHB-E

    Traduit par Google,

    Chauffe-eau STIEBEL ELTRON DHB-E

    › Système d'alimentation triphasé
    › 7 niveaux réglables
    › Étanche à l'eau/aux éclaboussures selon la norme de sécurité électrique IP 24 avec une conception exclusive et unique pour une sécurité maximale en cas de fuite d'eau susceptible de provoquer un choc électrique
    › La bobine de chauffage à fil nu assure un chauffage rapide et un fonctionnement sûr
    › Garantie 5 ans pour le radiateur et 1 an pour les autres accessoires

    thaïlandais

    • système d'alimentation triphasé
    • 7 niveaux réglables
    • Norme de classe de filtre à eau IP25 avec un design et un système d'assemblage uniques. Par conséquent, la plus grande confiance en cas de problème d'eau entrant dans la machine et provoquant un court-circuit
    • Serpentin de chauffage (fil nu) pour un chauffage rapide et sûr à utiliser
    • Garantie appareils de chauffage 5 ans, autres appareils 1 an
    Spécifications techniques
    • Réference unique.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHB-E
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsWater Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)478
    • Largeur (mm)225
    • Profondeur (mm)105
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

    Disponibilité de la région

    Asie