Publier vos produits
STIEBEL ELTRON Water Heater DHE
STIEBEL ELTRON Water Heater DHE

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHE

    Traduit par Google,

    STIEBEL ELTRON Chauffe-eau DHE

    › Système d'alimentation triphasé
    › Le fil nu produit de la chaleur rapidement et en toute sécurité pour une utilisation
    › Capable d'augmenter la température de 10 à 38 degrés Celsius en 10 secondes
    › Pratique avec télécommande, que vous pouvez contrôler la température comme vous le souhaitez
    › Garantie 5 ans pour le radiateur et 1 an pour les autres accessoires

    thaïlandais

    • système d'alimentation triphasé
    • Serpentin de chauffage (fil nu) pour un chauffage rapide et sûr à utiliser
    • Peut augmenter la température de 10 degrés Celsius à 38 degrés Celsius en 10 secondes.
    • Commodité avec la télécommande Contrôle de la température selon besoin
    • Garantie appareils de chauffage 5 ans, autres appareils 1 an


      Spécifications techniques
      • Réference unique.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHE
      • Famille de produitsHVAC
      • Groupe de produitsWater Heaters
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2020-12-23
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)478
      • Largeur (mm)225
      • Profondeur (mm)105
      En rapport
      • Matériel principalABS
      • Conçu enThaïlande
      • Fabriqué enThaïlande
      Classification
      • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

      Disponibilité de la région

      Asie